KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

TP674

Eaton Crouse-Hinds series Switch Box, (1) 1/2", Conduit (no clamps), 2-3/4", (1) 3/4", Steel, (1) 3/4", Gangable, 14.0 cubic inch capacity

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series switch box
Catalog Number
TP674
UPC
786189106749
Product Length/Depth
3 in
Product Height
2.75 in
Product Width
2 in
Product Weight
0.58 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Depth
2-3/4"
Type
Gangable
Capacity
14 cubic in
Conduit/cable
Conduit (no clamps)
End Knockouts
(1) 3/4 in
Side knockouts
(1) 3/4 in
Bottom Knockouts
(1) 1/2 in
Material
Steel

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.