KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

TP704

Eaton Crouse-Hinds series TP grounding screw, #10-32 x 3/8"

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series TP grounding screw
Catalog Number
TP704
UPC
786189107043
Product Length/Depth
0.13 in
Product Height
0.38 in
Product Width
0.13 in
Product Weight
0.005 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Product specifications

Type
#10-32 x 3/8"

dataSheetsExport

Panduan spesifikasi produk

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.