KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

TP7293

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof blank outlet cover, White, Steel, Single-gang

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof blank outlet cover
Catalog Number
TP7293
UPC
786189072938
Product Length/Depth
2.75 in
Product Height
4.5 in
Product Width
0.25 in
Product Weight
0.08 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Number of gangs
Single-gang
Color
White
Material
Steel

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.