KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

TP7298

Eaton Crouse-Hinds series weatherproof blank outlet cover, Bronze, Steel, Two-gang

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series weatherproof blank outlet cover
Catalog Number
TP7298
UPC
786189072983
Product Length/Depth
4.63 in
Product Height
4.5 in
Product Width
0.25 in
Product Weight
0.13 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Number of gangs
Two-gang
Color
Bronze
Material
Steel

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.