KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

TP7335

Eaton Crouse-Hinds series TP weatherproof par lamp holder, White, Compact fluorescent/LED, Die cast aluminum, 150W max. lamp size, 3 hubs, 2-lamp, 1/2", Rectangular

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series TP weatherproof par lamp holder
Catalog Number
TP7335
UPC
662276949409
Product Length/Depth
4.61 in
Product Height
1.02 in
Product Width
2.85 in
Product Weight
0.76 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Lamp type
Compact fluorescent/LED
Finish color
White
Trade size
1/2"
Material
Die cast aluminum
Number of lamps
2-lamp
Lamp size - max
150W
Type
Rectangular

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.