KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

TP7944

Eaton Crouse-Hinds series closure plug, Zinc, Gray, 3/4"

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series closure plug
Catalog Number
TP7944
UPC
786189079449
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
3.13 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.021 lb
Certifications
cULus Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Trade size
3/4"
Material
Zinc
Special features
Gray

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.