KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

TP7946

Eaton Crouse-Hinds series closure plug, Bronze, Polycarbonate, 3/4"

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series closure plug
Catalog Number
TP7946
UPC
662276949614
Product Length/Depth
0.81 in
Product Height
0.29 in
Product Width
0.81 in
Product Weight
0.0004 lb
Certifications
cULus Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Trade size
3/4"
Color
Bronze
Material
Polycarbonate

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.