KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

TP805

Eaton Crouse-Hinds series Blank Box Cover, Blank, Steel, Five-gang

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series blank box cover
Catalog Number
TP805
UPC
786189108057
Product Length/Depth
12.5 in
Product Height
4.75 in
Product Width
0.05 in
Product Weight
1.22 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Number of gangs
Five-gang
Configuration
Blank
Material
Steel

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.