KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

TP836

Eaton Crouse-Hinds series Square Outlet Box, (3) 1/2", (2) 3/4", 4-11/16", Conduit (no clamps), Drawn, 2-1/8", Steel, (8) 1", Air plenum

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series square outlet box
Catalog Number
TP836
UPC
786189108361
Product Length/Depth
4.69 in
Product Height
2.13 in
Product Width
4.69 in
Product Weight
0.93 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Box size
4-11/16"
Depth
2-1/8"
Conduit/cable
Conduit (no clamps)
Construction
Drawn
Side knockouts
(8) 1 in
Bottom Knockouts
(3) 1/2 in, (2) 3/4 in
Material
Steel
Type
Air plenum

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.