KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

TP851

Eaton Crouse-Hinds series Square Cover, 4-11/16", Natural, Blank, Steel, Air plenum, Flat blank

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series square cover
Catalog Number
TP851
UPC
786189108514
Product Length/Depth
4.69 in
Product Height
0.06 in
Product Width
4.69 in
Product Weight
0.45 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Box size
4-11/16"
Color
Natural
Configuration
Blank
Material
Steel
Special features
Air plenum
Type
Flat blank

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.