KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

TP854

Eaton Crouse-Hinds series Square Cover, 4", Steel, Flat ring double gasketed

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series square cover
Catalog Number
TP854
UPC
786189108545
Product Length/Depth
4 in
Product Height
0.06 in
Product Width
4 in
Product Weight
0.14 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Box size
4"
Material
Steel
Type
Flat ring double gasketed

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.