KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

TP876

Eaton Crouse-Hinds series Gang Box Partition, Steel, For 1-5/8" deep box

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series gang box partition
Catalog Number
TP876
UPC
786189108767
Product Length/Depth
0.06 in
Product Height
1.63 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
0.19 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Material
Steel
Type
For 1-5/8" deep box

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.