KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

TP901

Eaton Crouse-Hinds series TP mounting ear, Steel, One screw

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series TP mounting ear
Catalog Number
TP901
UPC
786189109016
Product Length/Depth
1 in
Product Height
0.5 in
Product Width
0.5 in
Product Weight
0.03 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Product specifications

Material
Steel
Type
One screw

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.