KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

UNE2

Eaton Crouse-Hinds series UNE flexible fixture hanger, Female, 125 lb, 3/4" luminaire stem size, Malleable iron, Pendant mount

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series UNE flexible fixture hanger
Catalog Number
UNE2
UPC
782274643304
Product Length/Depth
3.49 in
Product Height
0.99 in
Product Width
2.14 in
Product Weight
0.38 lb

Certifications and compliances

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2

Product specifications

Mounting Type
Pendant
Gender
Female
Luminaire stem size
3/4"
Luminaire rated weight
125 lb
Material
Malleable iron

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.