KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

UNJC232

Eaton Crouse-Hinds series UNJC flexible fixture hanger, 24-48 lb, 3/4" luminaire stem size, Malleable iron, Pendant mount, 3/4" nipple size, Cushion type

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series UNJC flexible fixture hanger
Catalog Number
UNJC232
UPC
782274647104
Product Length/Depth
8.5 in
Product Height
3.53 in
Product Width
5.2 in
Product Weight
1.83 lb

Certifications and compliances

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2

Product specifications

Type
Cushion
Mounting Type
Pendant
Luminaire stem size
3/4"
Nipple size
3/4"
Luminaire rated weight
24-48 lb
Material
Malleable iron

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.