Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

UP0.4SC-102-R

IND SHLD/DRUM/HDR 1000UH (UP0.4SC)

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton 0.4SC inductor
Catalog Number
UP0.4SC-102-R
UPC
051712894135
Product Length/Depth
0.26 in
Product Height
0.115 in
Product Width
0.175 in
Product Weight
0.00036 lb
Compliances
RoHS Compliant

Spesifikasi produk

Type
Inductor
Mounting
SMT
IRMS
0.15 A
Package Quantity
2500
Material
Ferrite
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
125 °C max
Resistance
3400 mΩ

dataSheetsExport