Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

UT016JC

Long metal cable gland with strain relief nut, size 16; UT016JC

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Souriau UTO series metal IP68/69k connector for intensive use
Catalog Number
UT016JC

Spesifikasi produk

Environmental conditions
REACH
RoHS
Flammability rating UL94 V0
Backshell angle
Straight
Backshell type
Sealing Gland
Shell size
16
Cable diameter - max
14 mm
Cable diameter - min
9.5 mm

dataSheetsExport