Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

UTG22ST

Plastic cable gland, for UTG Series, size 22; UTG22ST

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Souriau UTG series metal and plastic connector for heavy use
Catalog Number
UTG22ST

Spesifikasi produk

Environmental conditions
Flammability rating UL94 V0
RoHS
REACH
Shell size
22
Cable diameter - max
16 mm
Cable diameter - min
9 mm

dataSheetsExport