KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

VLHR

Eaton Crouse-Hinds series Vaporgard V2L LED adapter, Copper-free aluminum

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Vaporgard V2L LED adapter
Catalog Number
VLHR
UPC
662276224865
Product Length/Depth
6.6 in
Product Height
7.8 in
Product Width
3.6 in
Product Weight
1.1 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Product specifications

Lamp type
LED
Mounting Method
Adapter
Material
Copper-free aluminum

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.