Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

WCL2520-100-R

Eaton WCL Chip IND 2520 10uH 2 Pads SMT

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton WCL2520 chip inductor
Catalog Number
WCL2520-100-R
UPC
051712005289
Product Length/Depth
2.92 mm
Product Height
2.1 mm
Product Width
2.79 mm
Product Weight
0.036 g
Compliances
RoHS Compliant

Spesifikasi produk

Type
Chip inductor
Mounting
SMT
IRMS
0.155 A
Package Quantity
2000
Material
Ferrite
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
-40 to 85 °C
Resistance
2.5 Ω

dataSheetsExport

Butuh dukungan produk?

Dukungan dari Eaton

Technical support

Contact us