KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

XD3 HDG

Eaton Crouse-Hinds series XD deflection coupling, Rigid/IMC, Feraloy iron alloy, Hot dip galvanized finish, 1"

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series XD deflection coupling
Catalog Number
XD3 HDG
UPC
662276271234
Product Length/Depth
8.63 in
Product Height
3.63 in
Product Width
3.63 in
Product Weight
5.55 lb
Certifications
UL514B
CSA 22.2 No. 18 3-12

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Type
Deflection
Trade size
1"
Material
Feraloy iron alloy
Finish
Hot dip galvanized
Conduit type
Rigid/IMC

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.