KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

XD5 HDG

Eaton Crouse-Hinds series XD deflection coupling, Rigid/IMC, Feraloy iron alloy, Hot dip galvanized finish, 1-1/2"

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series XD deflection coupling
Catalog Number
XD5 HDG
UPC
662276271241
Product Length/Depth
8.78 in
Product Height
4.19 in
Product Width
4.19 in
Product Weight
7.15 lb
Certifications
CSA 22.2 No. 18 3-12
UL514B

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Type
Deflection
Trade size
1-1/2"
Material
Feraloy iron alloy
Finish
Hot dip galvanized
Conduit type
Rigid/IMC

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.