KnowledgeSearch
Unduh Dokumen () / 20
Kami membantu memastikan kebutuhan vital yang diperlukan oleh semua orang terpenuhi*

XJG88 HDG

Eaton Crouse-Hinds series XJG expansion coupling, Rigid/IMC, Steel, Hot dip galvanized finish, 8" maximum conduit movement, 3" trade size

Spesifikasi umum

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series XJG expansion coupling
Catalog Number
XJG88 HDG
UPC
662276271562
Product Length/Depth
14.25 in
Product Height
5.37 in
Product Width
5.37 in
Product Weight
16.5 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Type
Expansion
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
3"
Conduit movement - max
8"
Material
Steel
Finish
Hot dip galvanized

dataSheetsExport

Catatan: Jika ada file yang hilang dari unduhan .zip, artinya jenis file tersebut tidak dapat diunduh bersamaan dengan jenis file yang lain.