Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20

084350
K30X10PEN

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Morsetto per sbarre, 1600A, per bandella in rame, PEN

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio custodia per sistema a sbarre Ci Eaton xEnergy Safety
Sigla catalogo
084350
EAN
4015080843504
Lunghezza/profondità del prodotto
40 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
40 mm
Peso prodotto
0.301 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
K30X10PEN

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Collegamento per conduttori a piattina e barre in CU
Caratteristiche speciali
Per conduttori di protezione o di neutri PE, N, PEN
Adatto per
guida piatta
Collegamento di conduttore di nastro
Utilizzato con
Sbarre di collegamento Cu 1 x (30 mm x 10 mm)
Custodia Ci in materiale isolante
Alloggiamenti preparati
Accessorio per custodie per sistema a sbarre

Delivery program

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Morsetti per sbarre
Tipo
  • Accessorio per custodie per sistema a sbarre
  • Custodia Ci in materiale isolante
  • Alloggiamenti preparati

Technical data - electrical

Corrente nominale di esercizio
1600 A
Corrente nominale di esercizio (le)- max
1600 A

Technical data - mechanical

Spessore busbar - max
10 mm
Spessore busbar - min
10 mm
Larghezza sbarra collettrice - max
60 mm
Larghezza sbarra collettrice - min
30 mm
Sez. del condutt. - max
1000 mm²
Sezioni di collegamento (striscia piatta)
50 mm x 12 mm
Larghezza morsetto
17 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto