Scarica il documento () sui 20
Quadri elettrici

xEnergy Safety Ci

Il sistema xEnergy Safety di Eaton è un sistema di custodie modulari isolanti per applicazioni in bassa tensione in accordo alla norma IEC/EN 61439-2. Realizzato in policarbonato, è stato progettato per soddisfare i requisiti più rigorosi, compresa la protezione dalla corrosione, per applicazioni fino a 1600 A. Queste custodie di distribuzione completamente isolanti forniscono un grado di protezione IP65 e possono resistere a quasi tutti i tipi di condizioni ambientali, come polvere, umidità e acqua.

Grado di protezione
IP65 & IK03
MASSIMA SICUREZZA
Controllo della pressione integrato
COFORME ALLE NORME:
IEC/EN 61439-2 e IEC/EN 62208

Caratteristiche principali

  • Sistema di custodie modulari in conformità alla norma IEC/EN 61439-2
  • Massima sicurezza  - il coperchio è fissato con chiusure con molla per garantire lo scarico della pressione in caso di arco di commutazione
  • Grazie alla struttura/sistema modulare, i dispositivi possono essere adattati al loro ambiente
  • L'incapsulamento completamente isolato fornisce sicurezza personale e operativa, nonché protezione dalla corrosione
  • Alto grado di protezione (IP65 / IK10) per un uso facile e universale 
  • Coperchi trasparenti per una manutenzione e un controllo semplificati 
  • Sistema integrato fino a 1600 A
  • Profili stabili del telaio portante, sia che venga utilizzato come sistema di distribuzione a parete o a pavimento

Protezione speciale contro archi elettrici estremi

Grazie alle chiusure a molla integrate nel coperchio, la custodia isolante CI offre una speciale protezione contro archi elettrici estremi. Questo meccanismo aziona il controllo della pressione quando necessario sollevando il coperchio di pochi millimetri e richiudendolo immediatamente dopo.

xEnergy Safety Ci - un sistema robusto per ogni applicazione

Eaton conta su una reputazione a livello globale come specialista nei sistemi e quadri ad alta qualità ed è leader tecnologico nel campo della distribuzione dell'energia. Come fornitore di soluzioni complete di successo, Eaton offre sistemi di distribuzione per utilizzo universale che offrono sicurezza, affidabilità e protezione ottimale contro gli impatti ambientali estremi. Il sistema di distribuzione xEnergy Safety Ci con custodie isolanti di Eaton è attualmente uno standard a livello globale per le applicazioni in ambienti particolarmente difficili.

Protezione costante e ottimizzata

Questo tipo di custodia offre una protezione aggiuntiva contro gli impatti meccanici e le sostanze caustiche. Grazie al loro isolamento totale, i quadri di distribuzione modulari e completamente isolanti xEnergy Safety Ci di Eaton fino a 1600 A offrono una protezione costante e ottimizzata.

Il futuro incomincia ora - Interruttori scatolati NZM - compatti, affidabili, innovativi

Con solo quattro grandezze costruttive, la serie di interruttori scatolati NZM copre applicazioni con correnti nominali da 20 a 1600 A. Sono inoltre perfettamente compatibili tra loro e soddisfano le esigenze di un'ampia gamma di applicazioni. Eaton ha analizzato attentamente le esigenze di ogni cliente, considerandole per la progettazione dei suoi prodotti. Uno dei risultati di queste ricerche è il nostro portafoglio completo di accessori, assemblabili individualmente e di semplice installazione, in linea con i requisiti applicativi specifici. Abbiamo inoltre introdotto i nostri morsetti flessibili, per offrire maggiore sicurezza agli operatori grazie alla varietà di coperture disponibili. I quadri di distribuzione xEnergy Safety Ci resistenti a correnti di cortocircuito fino a 50 kA itnegrano i nostri interruttori NZM collaudati e certificati fino a 1600 A.

Massima sicurezza operativa

Grazie alle custodie trasparenti fumè, gli operatori possono controllare lo stato delle apparecchiature immediatamente. Inoltre, sono disponibili anche custodie non trasparenti e coperture con chiusure con serratura a chiave integrata.

xEffect morsetti di tipo K

I morsetti Eaton sono progettati per bandelle in rame, per sbarre di distribuzione o per conduttori in rame. Ciascuna coppia di morsetti è fusa in un corpo di plastica Duroplast. Sei grandezze costruttive e una vasta gamma di opzioni sono disponibili come standard, con sezioni di allacciamento da 16 a 3 x 240 mm² (da 160 a 1000 A). Offriamo combinazioni di morsetti a 1 polo, 3 poli, 4 poli e 5 poli, oltre ad accessori come una calotta di plastica trasparente, morsetti per conduttori ausiliari o kit di conversione che permettono di personalizzare i morsetti. I quadri di distribuzione xEnergy Safety Ci con resistenza al cortocircuito fino a 50 kA integrano sia i terminali xEffect di tipo K che i nostri collaudati interruttori NZM.

Configuratore xEnergy

Il configuratore xEnergy è un software per la configurazione e il computo di Eaton che consente ai quadristi di progettare, configurare e calcolare il costo dei quadri elettrici in bassa tensione.

xEnergy Safety Ci

Distribuzione sicura dell'energia in grado di soddisfare i requisiti più rigorosi.

I requisiti relativi alla distribuzione dell'energia elettrica sono in costante aumento. I prodotti Eaton non sono solo la risposta a questi requisiti, ma offrono anche la massima affidabilità e flessibilità per il cliente.

Eaton, Azienda di gestione dell’energia
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Specifiche tecniche generali - xEnergy Safety Ci

Quadri elettrici di bassa tensione e quadri di comando in conformità con IEC/EN 61439-2
Custodie vuote per quadri elettrici di bassa tensione e quadri di comando in conformità con IEC/EN 61439-2
Grado di protezione: IP65
Grado di protezione all’impatto: IK10 (IK9 per le pareti laterali e gli inserti delle flange)
Resistenza chimica: acidi < 10 %, olio minerale, alcool, benzina, grasso, soluzioni saline
Prova del filo incandescente in conformità con IEC 62208. Base: 960 °C; coperchio: 850 °C; supporto sbarre: 960 °C; barriere: 650 °C
Infiammabilità in conformità con UL94. Base: V-1; coperchio: V-2
Resistenza alla corrosione: calore umido ciclico secondo IEC 60068-2-30; test di nebbia salina secondo IEC 60068-2-11
Resistenza ai raggi UV: resistente in conformità con ISO 4892-2; 500 h
Protezione contro le scosse elettriche: classe di protezione II, isolamento totale
Proprietà dielettriche: Tensione d’isolamento Ui = 1000 V CA / 1500 V CC
Resistenza al cortocircuito con MCCB: corrente nominale condizionata di cortocircuito Icc = max. 50 kA
Corrente ammissibile di breve durata del sistema di sbarre principali: Icw = max. 50 kA / 1 sec.
Base: policarbonato rinforzato con fibra di vetro; coperchi: policarbonato non rinforzato
Colore della base: RAL 7035; colore del coperchio: grigio fumo trasparente o opaco
Per ulteriori dettagli tecnici, si prega di controllare il catalogo PDF
Scarica i link
X
Download Close