Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20

101442
DILM32-XTEE11(RAC240)

Eaton Moeller® series modulo timer DILM, 200-240VAC, 0,1-100s, ritardato all'eccitazione

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series modulo timer DILM
Sigla catalogo
101442
EAN
4015081013623
Lunghezza/profondità del prodotto
86 mm
Altezza prodotto
38 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.073 kg
Certificazione/i
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1
UL 508
CSA Class No.: 3211-03
DIN EN 61812
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NKCR
CE
CSA
UL
VDE 0660
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14-05
Note catalogo
Non abbinabile a moduli contatti ausiliari a montaggio frontale
Codice modello
DILM32-XTEE11(RAC240)

Ambient conditions, mechanical

Posizione di montaggio
Secondo necessità (eccetto che in sospensione)
Resistenza agli urti
6 g, Contatto ausiliario N/A, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
6 g, Contatto ausiliario N/C, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °F
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °F
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °F
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °F
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
25 °F
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °F
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78

Contacts

Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1

Conventional thermal current Ith

Corrente termica convenzionale ith dei contatti ausiliari (1 polo, aperto)
4 A

Design verification

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W

Electrical rating

Corrente nominale di esercizio (Ie)
1 A a 24 V, DC-13 L/R - 50 ms (con 1 contatto di serie)
1 A a 24 V, DC-13 L/R - 300 ms (con 1 contatto di serie)
0,1 A a 220 V, DC-13 L/R - 300 ms (con 1 contatto di serie)
0,1 A a 220 V, DC-13 L/R - 50 ms (con 1 contatto di serie)
0,2 A a 60 V, DC-13 L/R - 300 ms (con 1 contatto di serie)
0,2 A a 110 V, DC-13 L/R - 50 ms (con 1 contatto di serie)
3 A in AC-15, 220 V 230 V 240 V
0,2 A a 110 V, DC-13 L/R - 300 ms (con 1 contatto di serie)
0,2 A a 60 V, DC-13 L/R - 50 ms (con 1 contatto di serie)

Features & functions

Dotato di:
Circuiti di protezione (spegniarco)
Modalità operativa
elettronico
Tipo funzione interruttore
a intervento ritardato

General information

Grado di protezione
IP20
Tempo di ritardo
50 ms, Ritardato all'eccitazione
200 ms, Ritardato alla diseccitazione
Durata meccanica
3.000.000 manovre (comando in corrente alternata)
3.000.000 operazioni (comando in corrente continua)
Massima frequenza di manovra
3600 operazioni/h
360 operazioni meccaniche/ora
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Accessori
Protezione
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione contro il contatto diretto quando azionato dal lato anteriore
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Tempo di ripetizione del ciclo
70 ms (dopo ritardo del 100%)
Precisione di riproducibilità
< 5 % (deviazione)

Magnet system

Fattore di utilizzo
100 %
Tensione di eccitazione
0,7 - 1,2 V DC x Uc
0,85 - 1,1 V AC x Uc
Potenza assorbita (tenuta), DC
1.8 W
Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz
2 VA, Bobina a freddo e 1,0 x Us
Potenza assorbita, tenuta, 60 Hz
2 VA, Bobina a freddo e 1,0 x Us
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
240 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
200 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
240 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
200 V

Safety

Isolamento sicuro
250 V AC, Tra bobina e contatti ausiliari, Secondo EN 61140
250 V AC, Tra contatti ausiliari, Secondo EN 61140

Short-circuit rating

Corrente nominale cortocircuito (nominale di base)
125 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
125 A, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 480 V)
50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
125/70 A, Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
10/100 kA, Fusibile, SCCR (UL/CSA)
10/65 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 600 V)
125/125 A, Classe J, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
10/22 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
10/100 kA, Fusibile, SCCR (UL/CSA)
Classe di protezione da corto circuito
Max. 4 A gG/gL, Fusibile, Senza saldatura, Circuiti ausiliari e di comando

Switching capacity

Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico)
5 A, 24 V DC, (UL/CSA)
5 A, 240 V AC, (UL/CSA)
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty)
R300, Comando in corrente continua (UL/CSA)
B300, Funzionamento con AC (UL/CSA)

Terminal capacities

Grandezza vite
M3.5, Vite terminale, Conduttori corrente di comando
Dimensione cacciavite
2, Morsetto a vite, Cacciavite Pozidrive
Morsetti a vite - Cacciavite standard 0.8 x 5.5/1 x 6 mm
Capacità morsetti (pieno)
2 x (0,75 - 1,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm²
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
2 x (0,75 - 1,5) mm²
1 x (0,75 - 1,5) mm²
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
18 - 14

Esporta le caratteristiche del prodotto