Scarica il documento () sui 20

118980
XT-FIL-2

Filtro antidisturbi Eaton XT per moduli I/O degli XC100/200

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton XT Accessory Interference filter
Sigla catalogo
118980
EAN
4015081170975
Lunghezza/profondità del prodotto
90 mm
Altezza prodotto
56.5 mm
Larghezza prodotto
35.5 mm
Peso prodotto
0.09 kg
Certificazione/i
IEC/EN 61131-2
EN 50178
Codice modello
XT-FIL-2

Ambient conditions, mechanical

Resistenza agli urti
500 g/⌀ 50 mm ±25 g
Posizione di montaggio
Orizzontale
Verticale
Resistenza agli urti
15 g, meccanico, Durata dell'urto 11 ms
Resistenza alle vibrazioni
10 - 57 Hz, ± 0,075 mm
57 - 150 Hz, ± 1,0 g

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
0 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-25 °C

Design verification

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Electro magnetic compatibility

Disturbi emessi
Classe A (conforme a DIN/EN 55011/22)
Immunità
Secondo la norma EN 50082-2

Features & functions

Caratteristiche
Protezione da sovratensione di rete (alimentazione)

General information

Tipo connessione
Morsetti a vite
Corrente assorbita
Max. 12 A
Grado di protezione
IP20
Categoria di sovratensione
II
Grado di inquinamento
2 
Separazione galvanica
Alimentazione, Tensione di ingresso rispetto a PE: sì
Alimentazione, Tensione di uscita rispetto a PE: sì
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
850 V (contatti ausiliari e di comando)
Ondulazione residua
≤ 5%

Input/Output

Tensione di ingresso a DC - max
24 V
Tensione di ingresso a DC - min
20.4 V
Corrente di uscita ad AC, 50 Hz - max
12 A
Tensione di uscita a DC - max
24 V

Power supply

Tensione di alimentazione - max
28.8 V

Terminal capacities

Capacità morsetti
0,2 - 2,5 mm² (22 - 12 AWG), flessibile con puntalino, Morsetti a bullone
0,2 - 2,5 mm² (22 - 12 AWG), cavo rigido, Morsetti a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto