Scarica il documento () sui 20
Controllori logici programmabili (PLC) e sistemi I/O

Controllori logici programmabili modulari XC100/200

I PLC modulari serie Moeller della gamma XC di Eaton possono essere combinati a seconda delle necessità e hanno possibilità di espansione fino a 15 moduli XI/OC per assicurare la massima flessibilità. Inoltre sono dipsonibili interfacce complete e diverse capacità di prestazioni CPU. Questo rende possibile l’integrazione dei dispositivi nei sistemi di automazione esistenti.

Massima versatilità:
Possibilità di espansione fino a 15 moduli XI/OC
Installazione veloce:
Morsetti a vite o a molla
Adatto all’impiego in tutto il mondo:
Certificazioni UL/CSA

Caratteristiche principali

  • Possibilità di espansione utilizzando fino a un massimo di 15 moduli XI/OC
  • Memoria con diverse dimensioni disponibili
  • Fieldbus integrato CANopen
  • Approvazione UL / CSA
  • Web server integrato

XC100

Il PLC XC100 è adatto per attività di controllo di portata medio-piccola. Questo sistema di automazione include una versione (XC100-FC) con interfaccia ottica CANopen adatta all’utilizzo in aree dove è richiesto un alto EMC.

XC200

I PLC modulari della serie XC200 offre alte prestazioni di processazione e complete opzioni di comunicazione. Il web server integrato e l’interfaccia Ethernet consentono un’ampia gamma di attività di comunicazione. Questo rende i dipositivi ideali per l’utilizzo all’interno di soluzioni automatizzate di media o alta complessità.

Software di programmazione CODESYS

I dispositivi XC100 sono programmati con l’utilizzo di CODESYS 2. Per i dipositivi XC-202 può essere utilizzato in alternativa CODESYS 3. Il software non è soltanto facile da utilizzare, ma offre anche una varietà di funzioni che rendono il debugging, il testing e la messa in servizio semplici e veloci. Il simulatore online rende possibile l’identificazione e la risoluzione di errori di programmazione.

La serie Moeller—100 anni di esperienza

Con più di 100 anni di esperienza nell’avviamento, nell controllo e nella protezione dei motori, la serie Moeller offre una gamma di prodotti che ti aiuteranno nell’utlizzo dell’energia in modo affidabile, efficiente, sicuro e sostenibile.

PLC modulari XC100, XC200

Caratteristiche
Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link
X
Download Close