Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

281943
Codice del modello: E-PKZ01-SVB-V

Eaton Moeller® series custodia in materiale isolante E-PKZ0, E-PKZ0, A x L x P = 129 x 90 x 128 mm, montaggio a filo, + VHI, + dispositivo di blocco giallo

General specifications

Nome prodotto
Accessori E-PKZ0 Accessori Eaton Moeller® series - Custodia in materiale isolante
Sigla catalogo
281943
EAN
4015082819439
Lunghezza/profondità del prodotto
128 mm
Altezza prodotto
129 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
0.264 kg
Certificazione/i
CSA-C22.2 No. 14
CSA Class No.: 3211-05
UL Category Control No.: NLRV
IEC/EN 60947-4-1
UL
CSA File No.: 165628
CSA
CE
UL 508
UL File No.: E36332
Codice modello
E-PKZ01-SVB-V

Features & Functions

Materiale custodia
Plastica
Caratteristiche
Lucchettabile in posizione 0, in abbinamento a VHI-PKZ01
Dotato di:
Morsetto PE(N)

General information

Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
Modello
Da incorporare
Categoria prodotto
Accessori
Categoria prodotto
Accessori
Adatto per
Arresto d’emergenza

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
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
Si prega di richiedere informazioni
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
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.