Scarica il documento () sui 20

303840
+IZM-RA-1

+IZM-RA-1. Opzionale, Ripristina, automatico, interblocco di richiusura

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton IZM32/IN32 altri accessori
Sigla catalogo
303840
EAN
9010238193291
Lunghezza/profondità del prodotto
203.2 mm
Altezza prodotto
82.55 mm
Larghezza prodotto
146.05 mm
Peso prodotto
0.216 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
+IZM-RA-1

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
IZM63…
IN63…
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Indicazione di distacco / Opzioni di ripristino
Tipo
Accessorio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.