Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20

NITD16
16 A, AC550 V,V88/A1, 14x55 mm LV Fuse

Fusibile britannico standard a bassa tensione Eaton Bussmann series, 16A, AC 550 V, V88/A1, 14 x 55 mm, gL/gG

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
NITD16
EAN
5027590504003
UPC
051712840101
Lunghezza/profondità del prodotto
55 mm
Altezza prodotto
14 mm
Larghezza prodotto
14 mm
Peso prodotto
15.55 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
IEC 60269-2
BS88
Codice modello
16 A, AC550 V,V88/A1, 14x55 mm LV Fuse

Compatible fuse holders

Adatto per
Portafusibile Camaster CM32FC
Portafusibile Red spot RS20

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
16A
Potere di apertura
80 kA
Classe
Classe gG/gL
Tensione nominale
550 V
Tipo di tensione
AC/CC
CA

Product specifications

Applicazione
applicazioni industriali generiche
Connessione
Fissaggio a bullone
Dotato di:
Terminali di fissaggio a dado
Dimensione fusibile
BS88/A1
Tipo di fusibile
NITD
Quantità
20

Esporta le caratteristiche del prodotto