Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

CM20F
CAMASTER ADAPTABLE TO FB/BB 20A 660V

accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 20 A, AC 690 V, BS88/A1, 1P, BS, nero, cartuccia fusibile NITD

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann portafusibili in bassa tensione standard britannico
Sigla catalogo
CM20F
EAN
5027590497428
UPC
051712839525
Lunghezza/profondità del prodotto
60 mm
Altezza prodotto
93.7 mm
Larghezza prodotto
25.4 mm
Peso prodotto
134.5 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
BS88
Codice modello
CAMASTER ADAPTABLE TO FB/BB 20A 660V

Fusibile compatibile

Tipo di fusibile
NITD
NIT

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
20A
Tensione nominale in AC
690 V AC

Caratteristiche prodotto

Connessione
Collegamento frontale
Modello
Camaster
Numero di poli
Unipolare

Esporta le caratteristiche del prodotto