インフラストラクチャ機器は、かつてないほどスマート化され相互接続が進んでいるため、完全なサイバーセキュリティプログラムを持つ重要性が高まっています。イートンは、オペレーショナルテクノロジー(OT)向けの包括的なサイバーセキュリティサービスを提供し、お客様の業務と従業員の安全を確保することに専念しています。
オペレーショナルテクノロジーは、産業用制御システム(ICS)とも呼ばれ、物理世界とのインターフェイスとなって相互にやり取りできるようにするソフトウェアアプリケーション、コンピューターハードウェア、およびネットワークデバイスで構成されます。これらのシステムは、エネルギー、水道、ヘルスケア、製造などの重要なインフラストラクチャに導入され、プロセスや機器の動作をリアルタイムで自動化、監視、管理します。
従来、OT システムは自己完結型であり、他のビジネスシステムから分離されるように設計されてきました。しかし、産業用モノのインターネットの台頭と IT と OT の融合の拡大に伴い、ICS/OT は相互接続されることが増え、サイバーセキュリティのリスクにさらされています。
その結果、ICS/OT 環境はサイバーセキュリティ対策に重点を移し、進化するサイバー脅威から防御できるようにしました。
産業用システムへの攻撃は、物理的な世界に深刻な損害を与え、混乱をきたす可能性があります。これらの重要なシステムに脆弱性が存在すると、施設の可用性と運用の安全性がリスクにさらされるだけでなく、IT ネットワーク上の高価値資産(知的財産、財務記録、顧客データなど)のセキュリティもリスクにさらされます。
そのため、管理者は産業用ネットワークの変更に常に注意を払う必要があります。重要なインフラストラクチャの安全で信頼性の高い運用を確保するために、OT/ICS アセットのライフサイクル全体にわたってセキュリティ制御を設計、構築、定期的に維持する必要があります。
外部および内部のサイバーリスクや脅威の進化から業務を保護します。現在のシステムライフサイクル全体でサイバーセキュリティサービスを統合する方法をご確認ください。
世界は、デジタル化され、ネットワーク化され、つながっています。エネルギー転換とデジタル化が進むにつれ、新しい(リモート)テクノロジー、つながり、機会が出現しています。一方、これらのテクノロジーにより、サイバー攻撃のリスクはかなり高くなっています。これはもはや情報テクノロジー(IT)部門だけの問題ではありません。私たちの世界は密接につながっているため、電気インフラの安全性と信頼性に影響する高度な攻撃が今にも実行される恐れがあります。
ビジネスオーナー、施設管理者、電気コンサルタントの多くは、電気インフラ(配電システム、ビルエネルギー管理システム、火災検知装置、HVAC システム、緊急照明システムなど)に影響するサイバーセキュリティのリスクに無頓着です。これらのインフラでのサイバー攻撃に対するレジリエンスは、電気オペレーショナルテクノロジー(OT)と呼ばれ、極めて重要なものです。
企業がデジタルフットプリントを拡大するにつれ、システムのセキュリティ、安全性、信頼性、可用性、完全性の保護は不可欠なものになっています。企業はサイバーセキュリティの脅威を真剣に受け止め、企業のニーズに合わせたシステム全体で防御的アプローチをとることにより、脅威に対してプロアクティブに対処する必要があります。最も重要なのは、インフラに導入するすべてのコンポーネントは、攻撃者が電気インフラに侵入するエントリーポイントになり、サイバー攻撃に対して脆弱な可能性があることを理解することです。適切なセキュリティ対策とサプライチェーン戦略を導入することにより、インフラのレジリエンスを確保できます。
イートンは、ビジネスを継続するためのセキュリティ確保を支援しています。
接続性と電力の供給に依存する世界には、信頼できる環境が必要です。Cybersecurity Perspectives にご参加ください:サイバーセキュリティのスキルセットを拡大するために必要な高度なツールとリソースを紹介するグローバルフォーラムと教育プログラムです。
当社のサービス基盤 |
|
NIST |
|
IEC |
|
UL |
|
米国国防総省 |
|
NERC |
|
米国 国土安全保障省 |
|
ベストプラクティス |
|