資料をダウンロードする () の 20
We make what matters work*
サービス

Foreseer電力監視システム

イートンのForeseerは、メーカーやモデルに関係なく運用の膨大な数のデバイスを接続する電力監視システム(EPMS)です。Foreseerは、単一の施設または世界中の複数拠点で、リアルタイムの電力および環境システム監視を容易にします。これにより、組織は電力消費コストを削減し、システム障害による予定外のダウンタイムを回避できます。

電力監視
エネルギーを削減し、ダウンタイムを回避
24時間365日の可視化
複雑なデータを貴重なインサイトに変換
ベンダーニュートラル
数千台のデバイスをサポート

主要機能

  • 包括的な監視により、電力管理が向上
  • さまざまなデバイスタイプ/メーカーを監視するための豊富なデバイス駆動型ライブラリのインターフェース
  • システムには、予定外のダウンタイム、エネルギー消費、メンテナンスコストを安全かつ持続的に削減するための電源監視ソフトウェア、ハードウェア、およびサービスが含まれています
  • エネルギーレポートは、施設の効率を追跡して、エネルギー管理を改善するのに役立ちます
  • ビルマネジメントシステム、DCIMおよびその他の統合システムへのインターフェースをサポートします
  • ウェブブラウザアクセスとリモートアラーム/イベント通知により、クライアントシートライセンスを追加することなくシステムをシームレスに可視化できます
  • 最小システムから最大用途まで拡張可能で、既存および将来のニーズに対応します
  • ハイパフォーマンストレンド分析および予測ツールは、原因分析、インパクト分析、キャパシティプランニング、予防的メンテナンス評価などを通じて機器のパフォーマンスを評価します

インフラストラクチャ全体にわたる価値あるインサイトを獲得

Foreseerは、メーカーやモデルに関係なく、組織のさまざまなデバイスを監視し、システム効率、安全性、予測可能性を向上させます。

Foreseer機能の詳細については、こちらの動画をご覧ください

    ベンダーに依存しない拡張可能なソリューション

    単一のデータセンター、施設、キャンパス、または世界中にある複数の施設をサポートするための完全な拡張性を備えています。ベンダーニュートラルなソリューションであり、数千台のデバイスをサポートしているため、一拠点から世界中の拠点に拡張可能なシステムを構築できます。

    電力とエネルギーのインフラストラクチャ管理によるコスト削減

    Foreseerは、傾向を特定して分析し、管理の改善、エネルギー消費の大幅な削減、システム障害によるダウンタイムの回避を支援します。
    仕様

    Foreseerのサポート:

    • 動的単線結線図
    • 真の冗長性または高可用性
    • ウェブエディターソフトウェアによる完全なグラフィック編集
    • オンサイトまたはオフサイトのインストラクタによるトレーニング
    • ソフトウェア、ハードウェア、オンサイトエンジニアリングのカスタマイズ可能なカスタマーケア契約
    • エンジニアリング、ハードウェア、プロジェクト管理、ドライバー開発、カスタムグラフィックス開発、システムアーキテクチャパッケージおよび契約者図面パッケージ、ターンキーインストール
    • すべての統合システム、デバイス、およびパラメータのポーリングとロギングは、1秒間に1回まで実行
    • 豊富なデバイスドライバーライブラリを備えた、ベンダーニュートラルなソフトウェアが利用可能
    • ModbusTCP またはRTU、BACnet IP、OPC、LON、SNMP、独自のプロトコルおよび要求に応じたプロトコル
    • ダッシュボード、デバイス、シングルラインおよびフロアプランの ウェブビュー
    • 電子メールアラーム通知および標準レポート

    その他のオプション

    Foreseerは、組織の独自のニーズに合わせて、次のようなアドオンハードウェアおよびソフトウェアソリューションを使用して強化または拡張することができます。 

    • Data Acquisition Engine(DAE)は、現地にITの専門知識ない可能性のある地理的または物理的に削除されたサイトから、メインのForeseerサーバーに情報を提供します
    • Universal Input Enclosure(UIE)は、壁に取り付け可能なエンクロージャまたはラックに取り付けられた2Uフットプリントの柔軟なパッケージに機器とセンサーを統合して、遠隔地や通信オプションのない機器の監視を拡張します。
    • Sequence of Events Recorderは、発生したシーケンスの状態の変化を1ミリ秒の精度で捉え、障害後の根本原因分析を可能にする高度な入力ステータス管理システムです
    • Manager of Managers(MOM)は、それぞれの拠点が独自のForeseerサーバーを実行している複数拠点からのデータを統合する強力な手段を提供します 
    • Foreseer Channel PacksはForeseerシステムを拡張します 
    • Foreseer Server Redundancyは、最高レベルのシステム信頼性を提供します 
    • Foreseer Reporting Servicesは、地理的に関係なく多数のデバイスからの複雑なデータを、わかりやすいグラフィカルレポートに統合し、戦略的な価値を高めます
    ダウンロードリンク
    X
    Download Close