デジタル変革と低炭素エネルギー源への移行により、建物は変わりつつある電力の状況に適応しています。私たちはこの適応は大きなチャンスだと見なしています。エネルギー貯蔵、再生可能エネルギー、電気自動車充電システムに対する柔軟でスケーラブルなイノベーションは、建物インフラを収益を構築する資産に進化させています。この可能性を実現するための鍵となるもの 現在の建物の機能を最大化し、将来に向けて価値を解き放つ戦略。そして、その戦略を策定、実行、管理できるエネルギーパートナーです。
当社の安全とセキュリティに対するアプローチは総合的です。強化された安全性と通知システム、信頼性の高いバックアップ電源から、業界をリードするサイバーセキュリティ認定製品やコンプライアンス慣行まで、従業員は常に迅速に作業を続け、運用を継続し、重要なものを保護することができます。
電力インフラはこれまで以上のことができます。そのため、当社のハードウェア、ソフトウェア、サービスは柔軟性と持続可能性を融合しています。再生可能エネルギーを統合することで持続可能性の目標を達成します。EV充電および電力貯蔵ソリューションでレジリエンスを向上させます。エネルギー使用量を最適化し、生産性を最大化して、将来のビジネスと顧客のニーズを満たすと同時に、運用コストを削減します。
デジタル構成ツール、コネクテッドデバイス、建物オートメーションソリューションにより、建物管理システムをより細かく制御して、よりスマートなエネルギー決定を行うことができます。EV充電インフラの活用からピーク需要の埋め合わせ、新しい収益源を得るための貯蔵された電力の送電系統への販売、スケーラブルでモジュール性を備えた設計まで、当社のアプローチは、お客様の業務が新しい機会に備えられるようにします。
合理化された協力的な設計、建設、プロジェクト管理プロセスにより、リスクを軽減し、委託された建物のビジョンを実現します。当社のアプローチは、プロジェクトのすべての段階をデジタルで合理化し、チーム全体のコラボレーションを可能にし、お客様が期限内に予算内でカーボンニュートラルを達成できるようにします。