資料をダウンロードする () の 20
We make what matters work*

マテリアルハンドリング用途の機械制御

工場や配送センターにおけるマテリアルハンドリングと物流システムの制御には、最高の稼働率と柔軟性が求められます。モジュール型の設計で迅速に設置可能な製品を使用すれば、プロセスにおける安定した物流を確保できます。

モジュール式マテリアルハンドリングシステム

マテリアルハンドリングとコンベアシステムは、空港、倉庫、生産ライン、採石場のあらゆる場所で、日々の生産の生命線となっています。現在のマテリアルハンドリングシステムは複雑化して絶えず変更が加えられています。イートンが設計・製造するインテリジェントなモジュール型システムは、運用と保守がしやすく、製品のリードタイムを確実に管理することができます。

モジュール式の生産物流と小規模倉庫

分散型の制御ユニットによるモジュール式マテリアルハンドリングの優れたメリットは、小規模のシステムにも活かされます。これらの用途に最適なEasyE4コントローラは、PKEなどのスマートスタータやPowerXL DG1などのドライブ装置と組み合わせることで、効率よいモータ制御とデータ処理を実現し、システムのダウンタイムを縮小します。イートンのアプリケーションエンジニアリングチームとグローバルチャネルネットワークが、お客様に適したカスタマイズシステムの構築をサポートいたします。

モジュール式の荷物処理とハイプロファイルの倉庫

モータ、ギヤボックス、モータスタータ、ドライブ装置など、コンベアの機械部品のモジュール化は、マテリアルハンドリングシステムにおいて標準となっています。世界をリードする貨物取扱い・倉庫管理企業と連携することで、イートンが販売するドライブ技術および保護技術は、世界各地での貨物や材料の定時納入を実現しています。短時間で簡単に設置可能、保守性に優れ、スマートなコミュニケーションを実現するシステムが、世界各地で円滑なオペレーションをサポートいたします。

2021年7月1日のErPガイドラインの更新

環境に配慮した電気モータ設計に関する(EC)640/2009の拡張により、IE3およびIE4モータの使用が、特定用途において具体化されました。これは、2021年7月1日と2023年7月1日の2段階に分けられています。また、規制の対象範囲も拡大されました。イートンの新しいホワイトペーパーには、これらの要件に簡単に対応する方法や、これを使用してドライブシステムのエネルギー効率をうまく向上させる方法が説明されています。
eaton-white-paper-erp-guidelines-cover-picture-1000x1000-en-us.jpg
eaton-material-handling-brochure-cover-picture-en-us.jpg

マテリアルハンドリング用途のための柔軟なソリューション

工場や配送センターにあるマテリアルハンドリングや物流システムの制御装置は、高いレベルの稼働率と優れた柔軟性を発揮する必要があります。モジュール型の設計で迅速に設置可能な製品を使用すれば、プロセスにおける安定した物流を確保できます。当社のパンフレットには、マテリアルハンドリング用途向けの次世代のコンポーネント、自動化、およびデータの視覚化の概要が記載されています。

ポテト工場(バイエルン州)の自動化ソリューション

クルミ工場のマテリアルハンドリング

最適なマテリアルハンドリングソリューションをご確認ください

eaton-material-handling-solution-map-image.jpg
空港、工業生産、物流、農業のいずれの用途にも対応:イートンは、自動化およびドライブ技術用の幅広い製品を提供しており、さまざまなフィールドバスと通信を行う柔軟なソリューションの構築を支えています。また、分散型または集中型のアプリケーションにも対応しています。詳細は、アニメーション化されたソリューションマップをご覧ください。

注目の製品・サービス

分散型モーターコントロールシステム Rapid Link
分散型モーターコントロールシステム Rapid Link
小形ロジックコントローラ easyE4
小形ロジックコントローラ easyE4
省配線ネットワーク制御 SWD
省配線ネットワーク制御 SWD
インバータ
インバータ
モータ過負荷と保護リレー
モータ過負荷と保護リレー
 DC 保護モジュール PXS24
DC 保護モジュール PXS24
押しボタンRMQ Flat スイッチ
押しボタンRMQ Flat スイッチ
サーキットブレーカ
サーキットブレーカ
電子式モータスタータ EMS2
電子式モータスタータ EMS2