ナレッジ検索
資料をダウンロードする () の 20
We make what matters work*

650RT

Eaton Crouse-Hinds series raintight compression connector, EMT, Straight, Non-insulated, Steel, Threadless, 1/2"

一般仕様書

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series raintight compression connector
Catalog Number
650RT
UPC
784564004369
Product Length/Depth
2.07 in
Product Height
0.95 in
Product Width
1.21 in
Product Weight
0.11 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
EMT
Style
Compression
Connector type
Straight
Insulator
Non-insulated
Trade size
1/2"
Thread
Threadless
Material
Steel
Special features
Raintight

製品仕様をエクスポート

注意:ファイルがダウンロードした.zipファイル内に表示されない場合、ファイルタイプが一括ダウンロードに対応していません。