ナレッジ検索
資料をダウンロードする () の 20
We make what matters work*

658RT

Eaton Crouse-Hinds series raintight compression connector, EMT, Straight, Non-insulated, Steel, Threadless, 3-1/2"

一般仕様書

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series raintight compression connector
Catalog Number
658RT
UPC
784564004444
Product Length/Depth
5.58 in
Product Height
3.96 in
Product Width
5.13 in
Product Weight
2.8 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
EMT
Style
Compression
Connector type
Straight
Insulator
Non-insulated
Trade size
3-1/2"
Thread
Threadless
Material
Steel
Special features
Raintight

製品仕様をエクスポート

注意:ファイルがダウンロードした.zipファイル内に表示されない場合、ファイルタイプが一括ダウンロードに対応していません。