ナレッジ検索
資料をダウンロードする () の 20
We make what matters work*

BVL50
MICRO SWITCH NH TYPE B000005084

Eaton Bussmann series low voltage NH microswitch, 250V, 6A, Non Indicating, fuse accessory, Quick Connect

一般仕様書

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH microswitch
Catalog Number
BVL50
Model Code
MICRO SWITCH NH TYPE B000005084
UPC
051712390934
EAN
5027590493109
Product Length/Depth
10 mm
Product Height
30 mm
Product Width
35 mm
Product Weight
20.35 g
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant

Electrical rating

Amperage Rating
0 A
Voltage rating
250 V

General information

Fuse indicator
Non-indicating

製品仕様をエクスポート

注意:ファイルがダウンロードした.zipファイル内に表示されない場合、ファイルタイプが一括ダウンロードに対応していません。