ナレッジ検索
資料をダウンロードする () の 20
We make what matters work*

EBH1O3TSV
SIZE 1 HOR FSD, MOUNT PLATE:S-BRIDGE V-T

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 250 A, AC 690 V, NH1, AC23B, 3P, IEC, plate mounting, for connection of round conductors, top terminals, S-bridge terminals, bottom terminals, V-terminals

一般仕様書

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBH1O3TSV
Model Code
SIZE 1 HOR FSD, MOUNT PLATE:S-BRIDGE V-T
EAN
5027590334990
Product Length/Depth
270 mm
Product Height
130 mm
Product Width
185 mm
Product Weight
2380 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3

Electrical rating

Amperage Rating
250 A

製品仕様をエクスポート

注意:ファイルがダウンロードした.zipファイル内に表示されない場合、ファイルタイプが一括ダウンロードに対応していません。