ナレッジ検索
資料をダウンロードする () の 20
We make what matters work*

EBH2O3TM1
モデルコード: SIZE 2 HOR FSD, MOUNTING PLATE: V CLAMPS

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 400 A, AC 690 V, NH2, AC23B, 3P, IEC, plate mounting, for connection of conductors with lug terminals M10 screws

一般仕様書

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBH2O3TM1
Model Code
SIZE 2 HOR FSD, MOUNTING PLATE: V CLAMPS
EAN
5027590336376
Product Length/Depth
215 mm
Product Height
330 mm
Product Width
190 mm
Product Weight
2997 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3

Electrical rating

Amperage Rating
400 A

製品仕様をエクスポート

注意:ファイルがダウンロードした.zipファイル内に表示されない場合、ファイルタイプが一括ダウンロードに対応していません。