ナレッジ検索
資料をダウンロードする () の 20
We make what matters work*

EBH2O3TS8
モデルコード: SIZE 2 HOR FSD, MOUNT PLATE: S-BRI CLAMP

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 400 A, AC 690 V, NH2, AC23B, 3P, IEC, plate mounting, for connection of round conductors S-bridge clamps

一般仕様書

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBH2O3TS8
Model Code
SIZE 2 HOR FSD, MOUNT PLATE: S-BRI CLAMP
EAN
5027590368940
Product Length/Depth
215 mm
Product Height
330 mm
Product Width
190 mm
Product Weight
2997 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3

Electrical rating

Amperage Rating
400 A

製品仕様をエクスポート

注意:ファイルがダウンロードした.zipファイル内に表示されない場合、ファイルタイプが一括ダウンロードに対応していません。