ナレッジ検索
資料をダウンロードする () の 20
We make what matters work*

EBH3O3TS8
モデルコード: SIZE 3 HOR FSD,MOUNT PLATE: S-BRIDGE CL

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 630 A, AC 690 V, NH3, AC22B, 3P, IEC, plate mounting, for connection of round conductors S-bridge clamps

一般仕様書

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBH3O3TS8
Model Code
SIZE 3 HOR FSD,MOUNT PLATE: S-BRIDGE CL
EAN
5027590335621
Product Length/Depth
250 mm
Product Height
324 mm
Product Width
140 mm
Product Weight
4633 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3

Electrical rating

Amperage Rating
630 A

製品仕様をエクスポート

注意:ファイルがダウンロードした.zipファイル内に表示されない場合、ファイルタイプが一括ダウンロードに対応していません。