ナレッジ検索
資料をダウンロードする () の 20
We make what matters work*

EBV233SW0
モデルコード: SIZE1&2 185MM VER FSD 2V-TER WITHOUT V-C

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 400 A, AC 690 V, NH1, NH2, AC22B, 3P, IEC, 185 mm busbar, each phase switching, 2-V Terminals without double V-clamps

一般仕様書

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBV233SW0
Model Code
SIZE1&2 185MM VER FSD 2V-TER WITHOUT V-C
EAN
5027590336543
Product Length/Depth
195 mm
Product Height
675 mm
Product Width
110 mm
Product Weight
6632 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3

製品仕様をエクスポート

注意:ファイルがダウンロードした.zipファイル内に表示されない場合、ファイルタイプが一括ダウンロードに対応していません。