ナレッジ検索
資料をダウンロードする () の 20
We make what matters work*

EBV233TM1
モデルコード: SIZE1&2>185MM SCREW TERM+PRESS NUT

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 400 A, AC 690 V, NH1, NH2, AC22B, 3P, IEC, 185 mm busbar, simultaneous switching, screw terminals with pressed nuts

一般仕様書

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBV233TM1
Model Code
SIZE1&2>185MM SCREW TERM+PRESS NUT
EAN
5027590336673
Product Length/Depth
195 mm
Product Height
675 mm
Product Width
110 mm
Product Weight
5404 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3

製品仕様をエクスポート

注意:ファイルがダウンロードした.zipファイル内に表示されない場合、ファイルタイプが一括ダウンロードに対応していません。