ナレッジ検索
資料をダウンロードする () の 20
We make what matters work*

EBV333SW0
モデルコード: SIZE3 >185MM BUS>2V-TER WITHOUT V-CLAMPS

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 630 A, AC 690 V, NH3, AC21B, 3P, IEC, 185 mm busbar, single phase switching, 2-V Terminals without double V-clamps

一般仕様書

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBV333SW0
Model Code
SIZE3 >185MM BUS>2V-TER WITHOUT V-CLAMPS
EAN
5027590540698
Product Length/Depth
195 mm
Product Height
675 mm
Product Width
110 mm
Product Weight
6432 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3

製品仕様をエクスポート

注意:ファイルがダウンロードした.zipファイル内に表示されない場合、ファイルタイプが一括ダウンロードに対応していません。