ナレッジ検索
資料をダウンロードする () の 20
We make what matters work*

EBV333TM2

Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base, Switch disconnector, low voltage, 630 A, AC 690 V, NH3, AC21B, 3P, IEC, 185 mm busbar, simultaneous switching, screw terminals with pressed nuts M12

一般仕様書

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage NH fuse base
Catalog Number
EBV333TM2
Model Code
SIZE3>185MM SCREW TER 3 POLE SIMULTANEOU
EAN
5027590335300
Product Length/Depth
195 mm
Product Height
675 mm
Product Width
110 mm
Product Weight
6206 g
Compliances
CE
Certifications
IEC/EN 60947-1
IEC 60947-3

製品仕様をエクスポート

注意:ファイルがダウンロードした.zipファイル内に表示されない場合、ファイルタイプが一括ダウンロードに対応していません。