ナレッジ検索
資料をダウンロードする () の 20
We make what matters work*

L47

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body, Feraloy iron alloy, L shape, 1-1/4"

一般仕様書

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body
Catalog Number
L47
UPC
782274511702
Product Length/Depth
6.5 in
Product Height
3.19 in
Product Width
2.31 in
Product Weight
2.72 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12

Product specifications

Shape
L
Trade size
1-1/4"
Material
Feraloy iron alloy

製品仕様をエクスポート

注意:ファイルがダウンロードした.zipファイル内に表示されない場合、ファイルタイプが一括ダウンロードに対応していません。