ナレッジ検索
資料をダウンロードする () の 20
We make what matters work*

LL37

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body, Feraloy iron alloy, LL shape, 1"

一般仕様書

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 conduit outlet body
Catalog Number
LL37
UPC
782274524405
Product Length/Depth
6 in
Product Height
2.75 in
Product Width
1.88 in
Product Weight
1.74 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12

Product specifications

Shape
LL
Trade size
1"
Material
Feraloy iron alloy

製品仕様をエクスポート

注意:ファイルがダウンロードした.zipファイル内に表示されない場合、ファイルタイプが一括ダウンロードに対応していません。