ナレッジ検索
資料をダウンロードする () の 20
We make what matters work*

LSC200CART

Eaton Crouse-Hinds series Chico LiquidSeal cartridge, 200 ml., with three mixing nozzles, Used with Terminator II TMCX cable glands

一般仕様書

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Chico LiquidSeal cartridge
Catalog Number
LSC200CART
UPC
662276487079
Product Length/Depth
11.25 in
Product Height
3.5 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
0.61 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations

Product specifications

Special features
200 ml., with three mixing nozzles
Used with
Terminator II TMCX cable glands

製品仕様をエクスポート

注意:ファイルがダウンロードした.zipファイル内に表示されない場合、ファイルタイプが一括ダウンロードに対応していません。